Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Vida útil
2 anos
-
Tipo de resistor
Resistor de detecção de corrente
-
Tipo de elemento
Folha metálica
-
Código de tamanho da embalagem
1206, 2010, 2512, 0603, 0805
Características elétricas
-
Valor de resistência (Ω)
.01, .011, .012, .013, .015, .016, .018, .02, .022, .024, .027, .03, .033, .036, .039, .043, .047, .051, .056, .062, .068, .075, .082, .091, .1
-
Potência nominal (W)
.125, .5, .75, 1, 1.5, 2
-
Classe de Resistência
Até 1kΩ
-
Tolerância de componentes passivos (%)
1
Recurso de terminação
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em superfície
Solda
-
Número de Terminações
2
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
.5, .55, 0,62, 0,68
-
Altura do produto (in)
.02, 0,022, 0,027, 0,024
-
Comprimento do produto (mm)
1.7, 3.2, 5, 6.4, 2,15
-
Comprimento do produto (in)
.067, .126, .197, 0,085, 0,252
-
Largura do produto (mm)
1, 1.4, 1.7, 2.5, 3.2
-
Largura do produto (in)
.039, .055, .067, .098, .126
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 155
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C)
±100, ±50
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Norma da indústria
AEC-Q200 Compliant
-
ESD HBM Classification
2
-
Nível de Sensibilidade à Umidade
1
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Com fita e enrolado
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LV3-TLM