Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Formato do produto
Cylindrical
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
1
Características do sinal
-
Frequência de excitação (kHz)
2.5 – 20
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola
Núcleo separado
Dimensões
-
Diâmetro do produto (mm)
1.57, 4.78, 6.27
-
Diâmetro do produto (in)
.06, .188, .246
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 150, -40 – 60
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 302, -40 – 140
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%)
±.2, ±.25, ±.5
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LVDT0026