Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Dimensões
-
Diâmetro do produto (mm)
21.81, 4.78, 19.05
-
Diâmetro do produto (in)
0,75, .188, .859
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%)
±.25
-
Conformidade com RoHS da UE
Não conforme, Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme, Não conforme
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola
Núcleo separado
Características do tipo do produto
-
Formato do produto
Cylindrical
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
-15 – 15
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
-
Especificações ambientais
Pressão de 1.000 psi
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Conector de 6 pinos
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LVDT0036