Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossa tubulação de isolamento de barramento LVIT Raychem é uma tubulação de parede média de baixa tensão. Feito de materiais de encolhimento de calor resistentes a UV e retardadores de chama, ele encolhe firmemente ao seu diâmetro original menor extrudado e à forma do barramento quando o calor é aplicado. A tubulação termo retrátil de barramento pode ser instalada em um ambiente de fábrica usando um forno ou no campo usando uma tocha a gás ou ar quente. A tubulação de isolamento é adequada tanto para barramentos fechados e expostos quanto para conexões em comutadores, subestações, centros de controle de motores e outros equipamentos elétricos, tanto em aplicações internas quanto externas.

barra

Principais Características

  • Compatível com todos os outros produtos da faixa de isolamento de baixa tensão
  • Retardante de chamas
  • Temperatura de operação contínua com classificação para até 105 °C
  • Adequada para aplicações internas e externas
  • Boa emissividade térmica e contato com barramentos
  • Pode ser armazenada indefinidamente a temperaturas de até 50 °C
  • Aprovada pela UL
barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: em qual aplicação a tubulação de isolamento de barramento Raychem da TE pode ser usada?

Resposta: nossa tubulação de isolamento pode ser usada em uma variedade de barramentos curvos e dobrados de seção transversal circular e retangular para isolamento tipicamente de até 1 kV. É adequado tanto para barramentos fechados e expostos quanto para conexões em comutadores, subestações, centros de controle de motores e outros equipamentos elétricos.

 

Pergunta: do que é feita a tubulação de isolamento de barramento?

Resposta: nossa tubulação de isolamento de barramento é feita de nosso material de polímero termoplástico especialmente formulado Raychem. Quando o calor é aplicado, a tubulação diminuirá sobre o barramento.

 

Pergunta: quais são as principais vantagens da tubulação de isolamento de barramento?

Resposta: nossa tubulação de isolamento de barramento é altamente retardante de chamas. Com credenciamento da UL, foi especialmente projetada para baixa tensão, comutação de alta corrente com longa vida útil, mesmo a temperaturas de operação continuamente altas.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do corpo

  • Material do produto primário  Poliolefina

  • Cor do produto primário  Preto

  • Razão de encolhimento  3:1

Operação/Aplicação

  • Equipamento  Barras de barramento

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Heat Shrink

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) 0 – 125

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, China, Europa, Oriente Médio e África, Ásia, ANZPAC

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

Dimensões

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 30, 235, 150, 75, 100, 175

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) 2.95, 6.88, 5.9, 9.25, 1.18, 3.93

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 10, 35, 70, 105, 25, 50

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) 1.37, .393, 4.13, 1.96, .984, 2.75

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LVIT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo