Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Cabeçalho misto e híbrido
Não, Sim
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Selável
Não, Sim
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de Seções
1, 2
-
Número de posições de sinal
6, 9, 12, 15, 18, 21, 36, 154
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto, Horizontal, Vertical
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
24
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
12, 24
-
Tensão nominal (máx) (VDC)
36
Características do corpo
-
Código do conector
A, B, Z
-
Cor do produto primário
Marrom, Preto, Roxo
Recursos de contato
-
Largura da guia compatível (mm)
.63, 1.5, 2.8, 3, 5.8
-
Largura da guia compatível (in)
.024, .059, .11, .118, .228
-
Espessura da guia compatível (mm)
.6, .63, .64, .8
-
Espessura da guia compatível (in)
.023, .024, .025, .031
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Cauda de solda, Furo de montagem
-
Característica do painel de montagem
Com, Sem
-
Orifícios de montagem
Com, Sem
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Interface de bloqueio
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel, Montagem em placa
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
1.57, 1.6
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.062, .063
-
Comprimento do conector (mm)
26, 31, 36, 37.7, 41, 46, 51, 149.5
-
Comprimento do conector (in)
1.024, 1.221, 1.417, 1.48, 1.614, 1.811, 2.008, 5.22
-
Largura do conector (mm)
20.3, 31, 61.8
-
Largura do conector (in)
.791, 1.22, 2.43
-
Altura do perfil do PCB (mm)
20.7, 26.2, 29
-
Altura do perfil do PCB (in)
.815, 1.031, 1.14
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 120, 130, 140
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
212, 248, 266, 284
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 140, -30 – 100, -40 – 130, -40 – 120
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 284, -40 – 266, -22 – 212, -40 – 248
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Energia, Sinal
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP30, IPX9K
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
6, 100, 112, 168, 450
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-M4599-H342