Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de cabeçote do conector do cabo fita  Protegida

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • Número de linhas  2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 100

  • Resistência do isolamento (MΩ) 1000

  • Tensão de operação (VAC) 100

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Vermelho

  • Conexão em cadeia (daisy chain)  Sem

  • Perfil do conector  Padrão

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Tipo de contato  Soquete

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Fosco

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem e encaixe

Acessório mecânico

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de contato dentro do invólucro  Encaixe

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Atrito de contato

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT GF

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.6 mm [ .06 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 8.4, 10.9, 13.5, 16, 18.5, 21.1, 23.6, 26.2, 28.7

  • Comprimento do conector (in) .33, .429, .531, .629, .728, .83, .929, 1.03, 1.129

  • Altura do conector  12.4 mm [ .49 in ]

  • Espaçamento entre linhas  2 mm [ .059 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

  • Classificação UL  Reconhecido

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa e caixa de papelão

  • Quantidade de embalagem  200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 700, 900

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-M5833-C8684

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo