Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Conectores de linha de valor Micro-MaTch  Apresenta um design mais econômico e atende às necessidades de aplicações menos exigentes na indústria industrial, de consumo e datacom.  Em um campo de 1,27 mm, a linha Micro-Match Value oferece uma variedade de inter-conexões fio-a-bordo.

Características

  • Sistema de fio para placa econômico com design de contato estanhado
  • Sistema de conectores em miniatura para economizar espaço na placa de circuito impresso
  • Todos os conectores fornecidos em fita e carretel e adequados para colocação e terminação automática
  • Conexões estanques a gás altamente confiáveis entre contatos de deslocamento de fio e isolamento
  • Toda a gama de ferramentas de aplicação, desde ferramentas manuais até equipamentos totalmente automatizados
  • Conectores de cabo que aceitam todos os cabos-fita padrão

Aplicações

  • Automação residencial e equipamentos de alarme
  • Dispositivos de GPS móveis
  • Iluminação
  • Unidades de controle de ar e clima
  • CCTV
  • Controle de superfície de construção
  • Decodificadores de sinais, equipamento de áudio e vídeo
  • Urnas eletrônicas
  • Terminais de pagamento
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de cabeçote do conector do cabo fita  Barra de pinos, Protegida

  • Tipo de conector do cabo fita  Female-on-Board

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Fio a placa, Placa a placa

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de posições  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

Características elétricas

  • Resistência do isolamento (MΩ) 1000

  • Tensão de operação (VDC) 100

  • Tensão de operação (VAC) 100

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Conexão em cadeia (daisy chain)  Sem

  • Perfil do conector  Baixo, Padrão

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino, Soquete

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material base de contato  Latão de estanho, Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Forma do contato  Feixe Duplo

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  .003 – .005 µm [ .118 – .196 µin ]

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .95, 1.4

Recurso de terminação

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 3.1, 5.3

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .122, .208

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com, Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com, Sem

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Retenção de montagem de PCB  Com, Sem

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Dobrado

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Retenção de compatibilidade  Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Trava de bloqueio

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA 4.6, PA 4.6 GF, Poliéster, Poliéster GF

  • Localização de entrada compatível  Topo

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 7.1, 9.7, 12.2, 14.7, 17.3, 19.71, 19.8, 22.25, 22.4, 24.79, 24.9, 27.33, 27.4, 30

  • Comprimento do conector (in) .28, .38, .381, .382, .48, .578, .681, .775, .779, .875, .881, .976, .98, 1.07, 1.076, 1.18, 1.181

  • Altura do conector (mm) 4, 5.3, 6.9

  • Altura do conector (in) .16, .21, .27

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.6 mm [ .062 in ]

Condições de uso

  • Classificação de temperatura do invólucro  Padrão

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -30 – 85, -40 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -30 – 85

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação UL  Reconhecido

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  900, 2500

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-M5833-F3492B

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo