Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de cabeçote do conector do cabo fita
Protegida
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Placa a placa
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de linhas
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
100
-
Resistência do isolamento (MΩ)
1000
-
Tensão de operação (VAC)
100
Características do corpo
-
Conexão em cadeia (daisy chain)
Sem
-
Cor do produto primário
Vermelho
-
Perfil do conector
Padrão
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Tipo de contato
Pino
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
Fosco
-
Espessura da guia compatível
.4 mm [ .016 in ]
-
Material base de contato
Bronze fosforoso, Liga de Cobre
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Largura da guia compatível
.7 mm [ .028 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1, 1.5
Recurso de terminação
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda
.4 mm [ .016 in ]
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda (mm)
.4, .5
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda (in)
.015, .02
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda (mm)
.4, .5
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda (in)
.016, .02
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
3.1 mm [ .122 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda, Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade
Com, Sem
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Press-Fit (encaixe por pressão)
-
Retenção de montagem de PCB
Com, Sem
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Caudas de solda tortas
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Atrito de contato
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA 4.6, PBT GF
-
Localização de entrada compatível
Topo
-
Inclinação da linha central
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
1.6 mm [ .062 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
3.81, 6.35, 8.3, 8.89, 10.8, 11.43, 13.4, 13.97, 15.9, 16.51, 18.5, 19.05, 21, 21.59, 23.5, 24.13, 26.1, 28.6
-
Comprimento do conector (in)
.15, .25, .326, .35, .425, .45, .527, .55, .625, .65, .728, .75, .826, .85, .925, .95, 1.027, 1.125
-
Altura do conector (mm)
4.6, 6.9
-
Altura do conector (in)
.18, .27
-
Espaçamento entre linhas
2 mm [ .059 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem
Fita de vácuo
-
Recurso de processo de solda
Espaçador da placa
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL E28476
-
Classificação UL
Reconhecido
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
250, 2500
-
Método de embalagem
Caixa e caixa de papelão, Carretel
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-M5833-M2934