Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de cabeçote do conector do cabo fita  Protegida

  • Tipo de conector do cabo fita  Male-On-Wire

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de linhas  2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 100

  • Resistência do isolamento (MΩ) 1000

  • Tensão de operação (VAC) 100

Características do corpo

  • Conexão em cadeia (daisy chain)  Com

  • Cor do produto primário  Vermelho

  • Perfil do conector  Padrão

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Tipo de contato  Pino

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Fosco

  • Espessura da guia compatível  .4 mm [ .016 in ]

  • Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Largura da guia compatível  .7 mm [ .028 in ]

  • Forma do contato  Feixe Duplo

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Fosco

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC)

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de contato dentro do invólucro  Press-Fit (encaixe por pressão)

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Atrito de contato

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT GF

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 8.6, 11.1, 13.6, 16.2, 18.7, 21.3, 23.8, 26.3, 28.9, 34

  • Comprimento do conector (in) .338, .437, .535, .638, .736, .838, .937, 1.035, 1.138, 1.338

  • Tamanho do fio (AWG) 28

  • Altura do conector  6.8 mm [ .27 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .08 – .09

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  .8 – 1 mm [ .035 – .039 in ]

  • Espaçamento entre linhas  2 mm [ .059 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

  • Classificação UL  Reconhecido

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  250, 2500

  • Método de embalagem  Caixa e caixa de papelão, Carretel

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-M5833-M2934A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo