Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector SAS
Mini-SAS
-
Tipo de acessório do conector SAS
Estrutura
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
.5
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
2, 2.8
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.079, .11
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão, Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Caudas de solda de retenção
-
Retenção de montagem de PCB
Com, Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e Bandeja, Pacote
-
Quantidade de embalagem
150
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-M6907-AC229