Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Estrutura
Com, Sem
-
Tipo de conector SAS
Mini-SAS
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Tipo de acessório do conector SAS
Blindagem, Estrutura
Recursos de configuração
-
Tipo de chaveamento
2, Universal
-
Número de posições
26, 36
-
Número de linhas
1, 2
-
Número de portas
1
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto, Vertical
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Material base de contato
Bronze fosforoso, Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
.5
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
2, 2.8, 3, 3.5
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.079, .11, .118, .138
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão, Furo passante - Solda, Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Caudas de solda de retenção, Coluna de retenção
-
Retenção de montagem de PCB
Com, Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
LCP
-
Inclinação da linha central (mm)
.8
-
Inclinação da linha central (in)
.03, .031
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB (mm)
5.35, 8.47
-
Altura do perfil do PCB (in)
.211, .333
-
Altura do perfil do PCB (in)
.211, .333
Condições de uso
-
Invólucro de alta temperatura
Sim
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja, Caixa, Caixa e Bandeja, Caixa e Tubo, Carretel, Fita e carretel, Pacote, Tubo
-
Quantidade de embalagem
26, 30, 39, 96, 125, 200, 375, 400
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-M6907-C76264