Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossa fita de fusão de média tensão Raychem MVFT foi projetada para combinar a integridade de um polímero de silicone com a versatilidade de um produto envolvente. A fita de fusão é rápida e fácil de instalar. Na aplicação, a fita amalgama as camadas sobrepostas juntas, produzindo um selo completo. Uma única camada da fita de fusão, dois terços sobreposta, fornecerá resistência à tensão CA (proteção flashover) a pelo menos 15 kV aumentando para 35 kV se uma segunda camada for aplicada.

Embora a fita de fusão de média tensão venha a aderir a si mesma e a outros materiais isolantes, ela não adere ao metal ou à porcelana, permitindo fácil remoção para manutenção.

A fita de fusão oferece uma solução simples e eficaz para os problemas do isolamento de retrofit de barramentos, particularmente onde os equipamentos existentes não podem ser desmontados. Pode ser usada para aplicações internas e externas e é facilmente instalada em uma grande variedade de formas, incluindo conexões complexas.

barra

Principais Características

  • Compatível com todo o sistema de aprimoramento de isolamento Raychem MV da TE
  • Adequada para aplicações internas e externas
  • Propriedades sem rastejamento
  • Temperatura de operação contínua de até 90 °C
barra
barra
  1. Como instalar o MVFT Raychem da TE

Assista ao nosso vídeo para saber mais sobre como instalar nossa Fita de Fusão de Média Tensão (MVFT)

barra
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: A fita de fusão de média tensão Raychem MVFT da TE é parte do isolamento dos condutores do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: sim, nossa fita de fusão de média tensão faz parte de nosso cronograma de treinamento de soluções de proteção de vida selvagem e patrimônio. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: Quais são as principais vantagens da fita de fusão de média tensão?

Resposta: Nossa fita de fusão de média tensão raychem é fácil de instalar em uma grande variedade de formas, incluindo conexões complexas, para fornecer proteção contra descarga acidental. Além disso, é simples remover em caso de manutenção, uma vez que não adere às barras de ônibus ou hardware.

 

Pergunta: Do que é feita a fita de fusão de média tensão?

Resposta: Nossa fita de fusão de média tensão é feita de uma borracha de silicone autoamalgamável especialmente formulada. Quando aplicada a si mesmo, o material/fita adere levemente e, com o tempo, se fundirá formando uma peça sólida de material de isolamento.

 

Pergunta: Como a fita de fusão de média tensão contribui para a confiabilidade da rede elétrica?

Resposta: Nossa fita de fusão de média tensão está fornecendo melhorias de isolamento e proteção contra descarga acidentalmente induzida, o que melhora a confiabilidade da sua rede elétrica.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 35

Características do corpo

  • Material do produto primário  Silicone

  • Cor do produto primário  Cinza, Vermelho

Dimensões

  • Largura do produto  50 mm [ 2 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) 0 – 90

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MVFT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo