Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas coberturas de linha de média tensão Raychem MVLC são projetadas para isolar as linhas expostas existentes sem gastos dispendiosos com a substituição de condutores ou hardware de linha adicional. As coberturas da linha são feitas com material transversal desenvolvido com base em nossa experiência com produtos de média tensão em ambientes adversos. As coberturas da linha são estáveis em UV, tem rastreamento e resistência à erosão, garantindo muitos anos de operação confiável nos ambientes mais adversos. As coberturas da linha de média tensão podem ser aplicadas seletivamente em períodos de problemas quando as temperaturas estão acima de 0 °C. As coberturas da linha podem ser facilmente instaladas em linhas energizadas graças a uma ferramenta específica. A ferramenta se conecta diretamente ao condutor superior e permanece estacionária em um único local em cada extensão. A ferramenta pode ser operada manualmente ou automaticamente, usando uma manivela manual ou com o auxílio de uma furadeira movida a gasolina. A ferramenta forma, fecha e alimenta a cobertura da linha ao longo do condutor com velocidade e consistência.

barra

Principais características

  • Eletronicamente interligada para criar um sistema de isolamento extremamente robusto que garanta uma operação de longa segurança em ambiente adverso
  • Com base em mais de 30 anos de experiência comprovada em campo com produtos de alta tensão em ambientes adversos
  • Os condutores podem ter três tamanhos de 16 a 800 mm²
  • Compatível com REACH e RoHS
  • UV estável, e também resistente à erosão e a rastreamento
  • Uma versão mástique selada deste produto está disponível para 25 kV/36 kV
barra
barra
  1. Como instalar a cobertura de linha de média tensão Raychem da TE (em inglês)

Assista ao nosso vídeo para saber mais sobre como instalar a cobertura de linha de média tensão (MVLC)

barra
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: A linha de média tensão Raychem MVLC da TE cobre parte do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Sim, nossas Coberturas da Linha de Média Tensão Raychem fazem parte do nosso programa de treinamento de soluções de proteção de ativos e vida selvagem. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: Do que é feita a Cobertura da Linha de Média Tensão?

Resposta: Nossas coberturas da linha de média tensão são feitas com nosso material transversal que é UV estável e resistente a rastreamento. Este material comprovado em campo garante anos de confiabilidade mesmo nos ambientes mais adversos.

 

Pergunta: Quais os tamanhos dos condutores que a linha de média tensão abrange?

Resposta: Nossas Coberturas da Linha de Média Tensão estão disponíveis em três tamanhos diferentes que cobrem condutores de 16mm² a 800mm² (até 38mm de diâmetro). Várias coberturas de linha podem ser conectadas para aumentar o diâmetro da aplicação para isolar barramentos retangulares, barramentos angulares e diâmetro > 38mm. Peça mais informações e orientações ao seu representante da TE.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

 

Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design. 

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Tipo de produto de cobertura isolante LV/MV  Cobertura da linha

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) 25, ≤ 25, ≤ 15

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Vermelho

  • Material do produto primário  HDPE/Co-Poly

Dimensões

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 800, 33.6 – 185, 13.3 – 99

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 0 – 14, 13 – 18, 17 – 38

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) 0 – .551, .511 – .708, .669 – 1.496

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -20 – 50

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Overhead, Substation

  • Equipamento  Condutores/Pontas

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MVLC

Materiais relacionados

Desenho do produto

Fichas de dados e páginas de catálogo