Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A TE Connectivity (TE), através da linha de produtos Raychem, oferece uma ampla gama de juntas para todos os tipos de cabos. O sistema de juntas MXAW é baseado em um design de junta que usa conectores mecânicos e é um componente bem estabelecido nas complexas redes de distribuição de energia subterrânea atuais. Os conectores mecânicos fornecidos com o kit são para condutor e fio blindado de alumínio. Este sistema é de fácil instalação devido à tecnologia do parafuso de segurança, pois nenhuma ferramenta de crimpagem é necessária para conectar os cabos.  

O sistema de juntas MXAW Raychem da TE fornece altos níveis de flexibilidade, especialmente porque os kits são amplamente abrangentes e cobrem a maioria das construções de condutores, incluindo suas tolerâncias.  

Confiabilidade e desempenho são essenciais quando se trata de demandas dos clientes e as juntas MXAW atendem a essa demanda, excedendo os padrões internacionais de desempenho, incluindo CENELEC HD 629.1 S2 ou IEC 60502-4 para juntas.

O design curto e compacto do MXAW é perfeito em ambientes subterrâneos onde o espaço é limitado; resíduos volumosos e descarte dispendioso de resíduos são evitados.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Kit com tudo incluído
  • Design curto e fino
  • Com base em mangas da junta de camada tripla elastomérica
  • Não são necessárias ferramentas de crimpagem nem manutenção de ferramentas 
  • Continuidade de blindagem robusta e confiável
  • Atende à HD 629.1 S2
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Características do tipo do produto

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Inline Joint

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita, Fio

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1 S2

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  China, Europa, Oriente Médio e África, Ásia, Américas, ANZPAC

Outro

  • Instrução de instalação  Inglês

  • Conformidade com RoHS da UE  Conformidade com exceções, Não conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Não conforme, Conformidade com exceções

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 36, ≤ 24

Dimensões

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 500, 630, 95 – 185, 240 – 400, 150 – 300

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 25.8 – 34.6, 37.2 – 41.6, 31.1 – 39.6, 23 – 31.2, 29.4 – 38.8, 39.2 – 44.7

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.46 – 1.63, 1.54 – 1.75, .905 – 1.22, 1.22 – 1.55, 1.15 – 1.52, 1.01 – 1.36

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²) 300, 500, 630, 400, 185

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²) 150, 95, 240, 630, 500

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 29 – 32.5, 13.9 – 21.6, 12.9 – 21.6, 10.3 – 17.6, 25.5 – 27.6, 17.8 – 24.6

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) .405 – .69, .547 – .85, 1.14 – 1.27, 1 – 1.08, .507 – .85, .7 – .968

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 50 – 60, 44 – 54, 43 – 55, 37 – 43, 40 – 48, 48 – 56

  • Diâmetro externo da bainha (in) 1.73 – 2.12, 1.45 – 1.69, 1.7 – 2.16, 1.96 – 2.36, 1.57 – 1.88, 1.88 – 2.2

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Plastic (XLPE)

Características da habitação

  • Armação  Fios de alumínio

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MXAW

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo