Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo
180°
-
Recurso de bloqueio primário
Lança de bloqueio
-
Selável
Sim
Características do corpo
-
Tipo de selo terminal
selo de fio único (SWS)
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato
1.2mm
-
Corrente típica nominal (A)
10, 12, 20
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem F
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Prata
-
Tipo de terminação
Receptáculo
-
Largura da guia compatível
1.2 mm [ .047 in ]
-
Revestimento da interface
Prata (Ag)
-
Espessura da guia compatível (mm)
.6, 10
-
Espessura da guia compatível (in)
.024, .393
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio, Fio e cabo
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
.9 – 1.4, 1.4 – 2.1
-
Tamanho do fio (AWG)
20, 22, 18 – 17
-
Tamanho do fio (mm²)
.35, .5, .75 – 1
-
Pesquisa de tamanho do fio (mm²)
.35
-
Pesquisa de tamanho do fio (AWG)
22
-
Comprimento da guia
17.78 mm [ .7 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
180
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302, 356
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 180 °C [ -40 – 356 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
-
Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX
Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018), Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
LV214
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
-
Quantidade de embalagem
5000
Outro
-
Transmissões da terminação
0 – 24 A (Baixa potência)
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-N13-HTWGCS12