Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  6000

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho

  • Corrente típica nominal (A) 10, 25, 16

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Tamanho do contato  1.2mm

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tipo de terminação  Receptáculo

  • Revestimento da interface  Prata (Ag)

  • Largura da guia compatível  1.2 mm [ .047 in ]

  • Espessura da guia compatível  .6 mm [ .024 in ]

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.3 – 1.9, 1.6 – 2.4, 1.1 – 1.75

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .051 – .074, .063 – .094, .043 – .069

  • Tamanho do fio (AWG) 17 – 15, 20 – 18, 23 – 22

  • Tamanho do fio (mm²) .25 – .35, .5 – .75, 1 – 1.5

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .6, .5, 1.25, .3, .25, 1.5, 1, .75

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 16, 18, 17, 23, 20, 22, 15, 19

Operação/Aplicação

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production per Version June 2024

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Lança de bloqueio

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 212 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  LV214

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  selo de fio único (SWS)

Outro

  • Transmissões da terminação  25 – 40 A (Potência), 0 – 24 A (Baixa potência)

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-N13-MSLLT12

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.