Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de Seções  1

  • Orientação de montagem do PCB  Horizontal, Vertical

Características do corpo

  • Código do conector  A

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Espessura da guia compatível (mm) .4

  • Largura da guia compatível (mm) .5

  • Largura da guia compatível  .5 mm [ .019 in ]

  • Espessura da guia compatível (mm) .4

  • Espessura da guia compatível (in) .015, .016

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 2

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

Operação/Aplicação

  • Processo de solda  Solda por refluxo

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  620

Outro

  • Número da interface  208-18038

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-N56-PPHAU222

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.