Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Outro

  • Classe de potência nominal da bobina (W) .1 – .15

  • Classe temperatura do ambiente (°C) 70 – 85

  • Classe de corrente de contato (A) 16

  • Classe de altura (mecânica) (mm) 12 – 13

  • Classe de comprimento (mecânica) (mm) 16 – 20

  • Classe de largura (mecânica) (mm) 0 – 6

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Características elétricas

  • Carga de comutação de contato (mín)  100 mA a 5 V

  • Corrente contínua de limitação de contato (A) 3

  • Corrente de curta duração de limitação de contato (A) 3

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VAC) 277

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VDC) 125

  • Corrente de ruptura de limitação de contato (A) 3

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms) 750

  • Resistência da bobina (Ω) 300

  • Corrente de bobina (A) .02

  • Resistência inicial de isolamento (MΩ) 1000

  • Corrente de realização de limitação de contato (A) 3

  • Potência nominal da bobina CA (VA) .01

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms) 750

  • Classificação atual de contato (A) 3

  • Tensão nominal da bobina (VAC) 6

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 6

  • Tensão nominal de contato (VAC) 250

  • Tensão nominal de contato (VDC) 30

  • Potência nominal da bobina (W) .12

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms) 3000

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Tubo

Recursos de contato

  • Material de contato  AgNi

  • Material de revestimento de contato  Ouro

Dimensões

  • Fuga de isolamento entre contato e bobina  3.5 mm [ .138 in ]

  • Altura do produto  12.5 mm [ .492 in ]

  • Comprimento do produto  20 mm [ .787 in ]

  • Largura do produto  5 mm [ .196 in ]

  • Liberação de isolamento entre contato e bobina  3.5 mm [ .138 in ]

Condições de uso

  • Categoria Ambiental de Proteção  RTIII

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Temperatura do ambiente (máx)  85 °C [ 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Processo de solda  Solda por onda

  • Resist�ncia ao impacto  100G's, 11ms

  • Sistema de atuação  CC

  • Sistema magnético de bobina  Monoestável, CA

Recursos de configuração

  • Características especiais de contato  Contatos bifurcados/gêmeos

  • Características especiais da bobina  Isolamento da bobina UL Classe F

  • Número de contato dos polos  1

  • Disposição de contato  1 Forma A (SPST-NO)

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Branco

  • Peso do Produto  3 g [ .1058 oz ]

  • Tipo de invólucro  Flux Resistant Automatic Soldering & Washable

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Power Relay

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação principal  Solder Pins

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  Solder Pins

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Placa de circuito impresso

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-OE4-P299D

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo