Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo, Cabo para Placa

  • Selável  Sim

Recursos de configuração

  • Trava de encaixe  Com

Características elétricas

  • Impedância (Ω) 50

  • Tensão de operação (VDC) 60

Características do sinal

  • Faixa de Frequências operacionais (MHz) 0 – 10000

Características do corpo

  • Tipo de saída do cabo  Reto

  • Material do corpo  Bronze fosforoso

  • Virola  Com

  • Ângulo de saída do cabo  180°

Recursos de contato

  • Contato de centro  Com

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Prata (Ag)

  • Material do revestimento do centro de conector RF  Prata (Ag)

  • Material de revestimento de contato externo  Estanho (Sn)

  • Diâmetro do pino compatível  .4 mm [ .016 in ]

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 4

Dimensões

  • Altura do conector (mm) 3

  • Comprimento do produto (mm) 3.8

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 221

  • Tipo de cabo  Coaxial

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  USCAR / LV214

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

Outro

  • Material Dielétrico  PBT

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P35-MTFGY68

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.