Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório de emenda  Emenda

  • Tipo de emenda  Conector de emenda tipo luva

  • Selável  Não

Recursos de configuração

  • Capacidade de emenda  1

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Vinil

  • Peso do Produto (g) 1.631, 3.07

Recursos de contato

  • Material base de contato  Latão

Características da habitação

  • Material do invólucro  PVC

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 22 – 10

  • Tamanho do fio (mm²) .33 – 6

  • Espessura do material terminal  .81 mm [ .032 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 53.16, 66.68

  • Comprimento do produto (in) 2.093, 2.625

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Totalmente isolado

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  0 – 105 °C [ 32 – 221 °F ]

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, RU (Programa de Componentes UL)

  • Emenda de Governo Qualificado  Não

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

  • Método de embalagem  Peça solta

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P592-L6457

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo