Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Características da terminação
Com fenda
-
Tipo de produto de terminal de anel
Terminal chato de anel ranhurado, Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite
6,
-
Selável
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio
Suporte de isolamento
Características elétricas
Características do corpo
-
Cor da tira
Amarelo
-
Cor da manga de isolamento
Amarelo
-
Peso do Produto (g)
.294, .637, .745, 2.88
Recursos de contato
-
Tipo de barril
Fechado
-
Orientação da terminação
Reto
-
Material de revestimento terminal
Estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
12 – 10, 22 – 16, 26 – 22
-
Tamanho do fio (mm²)
.262 – 1.65, .1 – .41, .26 – 1.65, 2.62 – 6.64
-
Tamanho do fio (CMA)
5180 – 13100, 509 – 3260, 202 – 810
-
Diâmetro do rebite (mm)
3.68, 4.34, 6.73
-
Diâmetro do rebite (in)
.145, .171, .265
-
Espessura da língua
.79 mm [ .031 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
18.26, 19.56, 21.03, 32.44
-
Comprimento do produto (in)
.719, .77, .83, 1.277
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (mm)
2.03, 2.08, 3.56, 7.62
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (in)
.08, .082, .14, .3
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
4.32 – 7.62, 1.27 – 2.03, 2.67 – 3.56, 1.27 – 2.08
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.05 – .08, .05 – .082, .17 – .3, .105 – .14
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Parcialmente isolado
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
-
Compatível com material de revestimento de fio
Estanho
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1, 100, 500, 1000
-
Método de embalagem
Montado em fita, Peça solta
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-P592-SL56