Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do corpo

  • Estilo de embalagem  SIP

  • Cor do produto primário  Preto

  • Peso do Produto  11 g [ .4 oz ]

Características elétricas

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms) 4000

  • Tensão de entrada (VDC) 3 – 15, 4 – 15

  • Tensão nominal de saída (relés CA) (Vrms) 12 – 280, 48 – 660

  • Tensão nominal de saída (relés CC) (VDC) 12 – 280, 48 – 660

Operação/Aplicação

  • Input Current Type  DC

  • Comutação de saída  Aleatório, Zero

  • Tipo de saída  CA

Recursos de configuração

  • Disposição de contato  1 Forma A (SPST-NO)

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Placa de circuito impresso

Recurso de terminação

  • Tipo de conex�o do rel�  PCB Termination

  • Configuração da terminação  Pinos de solda

Dimensões

  • Comprimento do produto  43.1 mm [ 1.7 in ]

  • Largura do produto  7.6 mm [ .3 in ]

  • Altura do produto  25.4 mm [ 1 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme, Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conformidade com exceções

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P851-SS61B

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo