Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Op��es do rel�
Integral Heatsink
-
Disposição de contato
1 Forma A (SPST-NO)
Características do corpo
-
Estilo de embalagem
SIP
-
Cor do produto primário
Preto
-
Peso do Produto
25 g [ .85 oz ]
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
4000
-
Tensão de entrada (VDC)
3 – 15, 4 – 15
-
Tensão nominal de saída (relés CA) (Vrms)
12 – 280, 48 – 660
-
Tensão nominal de saída (relés CC) (VDC)
12 – 280, 48 – 660
Operação/Aplicação
-
Input Current Type
DC
-
Comutação de saída
Aleatório, Zero
-
Tipo de saída
CA
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Placa de circuito impresso
Recurso de terminação
-
Tipo de conex�o do rel�
PCB Termination
-
Configuração da terminação
Pinos de solda
Dimensões
-
Comprimento do produto
43.1 mm [ 1.7 in ]
-
Largura do produto
22.8 mm [ .897 in ]
-
Altura do produto
34.3 mm [ 1.35 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme, Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conformidade com exceções
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-P851-SS61D