Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os relés de alto desempenho da TE são projetados  para atuar de forma confiável em ambientes extremamente rigorosos em aplicações militares e aeroespaciais. Nosso projeto de força equilibrada oferece os benefícios de uma pressão de contato consistentemente alta, ressalto reduzido e menos arqueamento, ajudando a prolongar a vida útil do contato.

Recursos do Produto

• Estreito (22,5 mm), design de montagem DIN com dissipador de calor integral.

 

• Escolha de saída SCR conectada 10, 20 ou 30A rms inversa e paralela.

 

• Tipos de saída de 24-240 VCA e 48-660 VCA.

 

• Controle de entrada de 3 - 32 VCC, 4 - 32 VCC ou 90 - 280 Vrms.

• Isolamento óptico de 4.000 Vrms.

 

• Indicador de status de entrada LED verde.

 

• Terminais de grampos de parafusos com proteção para os dedos (IP20) para carga e controle.

 

• Terminal de aterramento.

Aplicações

  • Controle de aquecimento 
    •     Máquinas de moldagem de plástico 
    •     HVAC e Refrigeração 
    •     Equipamento alimentar profissional 
  • Automação industrial
  • Máquinas industriais


Vantagens

• Permite alta dissipação de calor com dissipação de calor integrada

 

• Maximiza o espaço da superfície com perfil fino de 22,5 mm e montagem em trilho DIN

 

• Fácil instalação com terminais de grampos de parafusos com proteção para os dedos (IP20) para carga e controle

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Op��es do rel�  Integral Heatsink

  • Disposição de contato  1 Forma A (SPST-NO)

Características elétricas

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms) 4000

  • Tensão de entrada (VDC) 4 – 32, 3 – 32

  • Tensão de entrada (VAC) 90 – 280

  • Tensão nominal de saída (relés CA) (Vrms) 24 – 240, 48 – 660

  • Tensão nominal de saída (relés CC) (VDC) 24 – 240, 48 – 660

  • Classificação atual de contato (A) 20, 10, 30

Acessório mecânico

  • Tipo de recurso de montagem do produto  Orifício de montagem

  • Tipo de montagem do produto  Trilho DIN

Operação/Aplicação

  • Input Current Type  DC, AC

  • Comutação de saída  Zero

  • Tipo de saída  CA

Recurso de terminação

  • Tipo de conex�o do rel�  Terminais

  • Configuração da terminação  Terminais de parafuso

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Peso do Produto  280 g [ 9.87 oz ]

Dimensões

  • Comprimento do produto  82.3 mm [ 3.24 in ]

  • Largura do produto  22.5 mm [ .885 in ]

  • Altura do produto  111,5 mm [ 4,38 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme, Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conformidade com exceções

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P851-SS61E

Materiais relacionados