Produto | Código da peça da TE | Documentos | Tipo de conectores de energia retangulares | Tipo de conector e invólucro | Sistema de conectores | Número de posições | Inclinação da linha central | Conector e contato terminam para | Classificação de inflamabilidade UL | Corrente de contato nominal (máx) | Tipo de montagem do conector | Intervalo amplo de temperatura de operação | Tensão de operação | Tamanho do fio | Tamanho do fio | Método de terminação para fio e cabo | Retenção de contato dentro do invólucro | Método de terminação para placa de circuito impresso | Orientação de montagem do PCB | Número de posições de energia | Número de posições de sinal | Número de linhas | Espaçamento entre linhas | Tipo de contato | Cor do invólucro | Material do invólucro | Configuração de placa a placa | Material de revestimento da área de terminação de contato PCB | Espessura do material de revestimento da área de contato compatível | Método de embalagem |
---|
| 1983659-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 4 | 6.6 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | 9 A | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 4 | 0 | 2 | 6.6 mm | Aba, Receptáculo | Natural | Termoplástico | - | - | 1 µm | Pacote, Pacote |
| 5-177906-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 2 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem em painel | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Aba | Natural | Náilon 6/6, Náilon 6/6 | - | - | - | Saco |
| 5-177907-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 3 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem em painel | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Aba | Natural | Náilon 6/6, Náilon 6/6 | - | - | - | Saco |
| 5-316502-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 4 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem em painel | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 4 | 0 | 1 | - | Aba | Natural | Náilon 6/6, Náilon 6/6 | - | - | - | Saco |
| 5-177912-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 10 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem em painel | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 10 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Natural | Náilon 6/6, Náilon 6/6 | - | - | - | Saco |
| 5-177908-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 4 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem em painel | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Natural | Náilon 6/6, Náilon 6/6 | - | - | - | Saco |
| 5-179463-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 2 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Aba | Natural | Náilon 6/6, Náilon 6/6 | - | - | - | Saco |
| 5-179465-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 4 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Natural | Náilon 6/6, Náilon 6/6 | - | - | - | Saco |
| 5-179467-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 8 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 8 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Natural | Náilon 6/6, Náilon 6/6 | - | - | - | Saco |
| 5-316769-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 1 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 1 | 0 | 1 | - | Aba | Natural | Náilon 6/6, Náilon 6/6 | - | - | - | Saco |
| 179838-9 | Desenho do produto 3D PDF | Barra | Plugue | Fio a placa | 2 | 3.96 mm | Placa de circuito impresso | UL 94V-0 | 14 A | Montagem em placa | -30 – 105 °C | 50 VAC | - | - | - | Sem | Furo passante - Solda | Vertical | 2 | 0 | 1 | - | Aba | Preto | Náilon | - | Estanho | - | Bandeja, Caixa e Bandeja |
| 1-368587-2 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 4 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem em painel | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Vermelho | PA 66 | - | - | - | - |
| 1-368587-4 | Desenho do produto
| Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 4 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem em painel | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Amarelo | PA 66 | - | - | - | Saco |
| 1-368587-6 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 4 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem em painel | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Azul | PA 66 | - | - | - | Pacote, Pacote |
| 1971599-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 4 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | 16 – 26 AWG | 1.3 – .12 mm² | Crimpagem | Sem | - | - | 4 | 0 | 1 | - | Aba | Natural | PA 66 | - | - | - | Saco |
| 1971611-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 1 | - | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | 16 – 26 AWG | 1.3 – .12 mm² | Crimpagem | Sem | - | - | 1 | 0 | 1 | - | Aba | Natural | PA 66 | - | - | - | Saco |
| 2005248-2 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 2 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Aba | Vermelho | PA 66 | - | - | - | - |
| 2005248-9 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 2 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Aba | Preto | PA 66 | - | - | - | Pacote, Pacote |
| 2005250-9 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 3 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem em painel | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Aba | Preto | PA 66 | - | - | - | Saco |
| 2005253-4 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 6 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | - | - | - | 6 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Amarelo | PA 66 | - | - | - | Saco |
| 2005253-6 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 6 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | - | - | - | 6 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Azul | PA 66 | - | - | - | Saco |
| 2317123-1 | Desenho do produto 3D PDF | Barra | Tampa | Fio a placa | 10 | 3.96 mm | Placa de circuito impresso | UL 94V-0 | 7 A | Montagem em placa | -30 – 105 °C | 50 VAC | - | - | - | Sem | Furo passante - Encaixe por pressão | Vertical | 10 | - | 2 | 4.6 mm | Aba | Natural | Náilon | Coplanar | Estanho | .8 µm | Caixa e Bandeja |
| 368572-2 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 3 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Aba | Vermelho | PA 66 | - | - | - | Saco |
| 368572-4 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 3 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Aba | Amarelo | PA 66 | - | - | - | Saco |
| 368572-6 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 3 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Aba | Azul | PA 66 | - | - | - | Saco |
| 368572-9 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 3 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Aba | Preto | PA 66 | - | - | - | Saco |
| 368587-2 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 4 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem em painel | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Vermelho | PA 66 | - | - | - | - |
| 368587-4 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 4 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem em painel | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Amarelo | PA 66 | - | - | - | - |
| 368587-6 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 4 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem em painel | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Azul | PA 66 | - | - | - | - |
| 368589-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 4 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-2 | - | Montagem em painel | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Natural | PA 66 | - | - | - | Saco |
| 368589-6 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 4 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-2 | - | Montagem em painel | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Azul | PA 66 | - | - | - | Saco |
| 5-177909-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 6 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem em painel | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 6 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Natural | Náilon 6/6, Náilon 6/6 | - | - | - | Saco |
| 5-177911-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 9 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem em painel | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 9 | 0 | 3 | 4.6 mm | Aba | Natural | Náilon 6/6, Náilon 6/6 | - | - | - | Saco |
| 5-179466-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 6 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | Sem | - | - | 6 | 0 | 2 | 4.6 mm | Aba | Natural | Náilon 6/6, Náilon 6/6 | - | - | - | Saco |
| 5-1903720-1 | Desenho do produto 3D PDF | Alojamento | Tampa | Fio a Fio | 12 | 3.96 mm | Fio e cabo | UL 94V-0 | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpagem | - | - | - | 12 | 0 | 3 | - | Aba | Natural | Náilon 6/6, Náilon 6/6 | - | - | - | Saco |