Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Conectores STD Temp Energia c/ Trava Dupla
Os blocos Power Double Lock de temperatura padrão acoplam nos plugues correspondentes. Uma placa de trava dupla está disponível para invólucros de plugue e de tampa, para garantir um carregamento positivo e para ajudar a evitar o desengate do contato.
Os conectores Power Double Lock estão disponíveis de fio a fio (incluindo configurações de suspensão livre e montagem em painel) e configurações de fio a placa. Este sistema de conectores consiste em caixas de plugue e tampa para terminação de fio, placas de trava dupla opcional, contatos de crimpagem e blocos de pinos de placa de circuito impresso, e está disponível em um espaçamento de linha central de contato de 3,96 mm de fio a fio e espaçamento de linha central de 3,96 mm, 6,5 mm e 13,00 mm de fio a placa.
Recursos do produto
Versátil e fácil de usar, o conector trava de várias maneiras confiáveis. O plugue é capaz de engatar junto com a tampa ou o bloco. O dispositivo TPA (Garantia de posição do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir sua confiabilidade.
Os blocos montados na placa são compatíveis com resina ou revestimentos isolantes.
Clique audível quando o contato é totalmente inserido no invólucro, o que garante aos usuários que os conectores estejam seguros.
Bronze fosforoso com revestimento pré-estanhado e projetados sem lanças para evitar o emaranhamento entre contatos.
Reconhecimento UL, certificação CSA e aprovação VDE.