Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Recursos do Produto

  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de três maneiras confiáveis. O plugue é capaz de fazer o engate com a tampa ou com o cabeçote. O dispositivo CPA – garantia de posição do conector – bloqueia a tampa (ou cabeçote) e o plugue ao mesmo tempo. O dispositivo TPA (Garantia de posição do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir sua confiabilidade. 
  • Os plugues POWER TRIPLE LOCK são feitos com variedades de materiais exclusivos, incluindo o Fio Incandescente. 
  • O plugue se acopla com a tampa (ou cabeçote) e emite um 'clique' audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão seguros. 
  • Cada conector oferece quatro opções de chaveamento, várias cores e design sem nós, o que promoverá conexões eficientes na linha de montagem. 
  • São oferecidas até 15 posições em espaçamento de 6 mm. 
  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de três maneiras confiáveis. O plugue é capaz de fazer o engate com a tampa ou com o cabeçote. O dispositivo CPA – garantia de posição do conector – bloqueia a tampa (ou cabeçote) e o plugue ao mesmo tempo. O dispositivo TPA (Garantia de posição do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir sua confiabilidade. 
  • O plugue de alta temperatura suporta até 150 °C. 
  • O plugue se acopla com a tampa (ou cabeçote) e emite um 'clique' audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão seguros. 
  • Cada conector oferece quatro opções de chaveamento, várias cores e design sem nós, o que promoverá conexões eficientes na linha de montagem. 
  • São oferecidas até 15 posições em espaçamento de 6 mm. 
  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de três maneiras confiáveis. O plugue é capaz de fazer o engate com a tampa ou com o cabeçote. O dispositivo CPA – garantia de posição do conector – bloqueia a tampa (ou cabeçote) e o plugue ao mesmo tempo. O dispositivo TPA (Garantia de posição do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir sua confiabilidade. 
  • O plugue de alta temperatura suporta até 150 °C. 
  • O plugue se acopla com a tampa (ou cabeçote) e emite um 'clique' audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão seguros. 
  • Cada conector oferece quatro opções de chaveamento, várias cores e design sem nós, o que promoverá conexões eficientes na linha de montagem. 
  • São oferecidas até 15 posições em espaçamento de 6 mm. 
    1. Visão geral da aplicação do POWER TRIPLE LOCK (em inglês)

    Saiba mais sobre o sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK. Esta visão geral explica a sequência de montagem desse sistema de conectores, a sequência de crimpagem de contato e o sistema do aplicador OCEAN.

    Perguntas frequentes

    Perguntas frequentes

    P: Quais são os requisitos de temperatura de operação?

    R: O novo sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece todos os materiais V-0, com produto padrão feito a partir de um material PBT, avaliado em 105 °C. Para aplicações de alta temperatura, como cozimento, os materiais estão disponíveis para 150 °C.


    P: Qual é o benefício de escolher invólucros de fio incandescente?

    R: O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece invólucros de fios incandescentes que permitem aos fabricantes de eletrodomésticos cumprir o padrão IEC 60335-1.

     

    Leia mais: Perguntas frequentes sobre Conectores POWER TRIPLE LOCK

    Características

    Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

    Características do tipo do produto

    • Tipo de produto do conector  Alojamento

    • Tipo de conector e invólucro  Plugue

    • Sistema de conectores  Fio a Fio

    • Selável  Não

    • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

    Recursos de configuração

    • Número de posições de energia  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15

    • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15

    • Número de linhas  1, 2, 3

    Características elétricas

    • Tensão de operação (VDC) 600

    • Tensão de operação (VAC) 600

    Características do corpo

    • Ângulo de saída do cabo  180°

    • Cor do produto primário  Cinza, Laranja, Marrom, Verde

    • Código do conector  A, B, C, D

    Recursos de contato

    • Tipo de contato  Receptáculo

    • Layout de contato  Em linha, Matriz

    • Retenção de contato dentro do invólucro  Sem

    Recurso de terminação

    • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

    Acessório mecânico

    • Característica do painel de montagem  Sem

    • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

    Características da habitação

    • Material do invólucro  Náilon GF

    • Inclinação da linha central  6 mm [ .236 in ]

    Dimensões

    • Altura do conector (mm) 16.3

    • Espaçamento entre linhas  8.1 mm [ .319 in ]

    Condições de uso

    • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 140 °C [ -67 – 284 °F ]

    Operação/Aplicação

    • Aplicação do circuito  Energia

    Marcas de identificação

    • Recurso de identificação do circuito  Com

    Normas da indústria

    • Classificação do fio incandescente  GWT 750 °C (sem chama)

    • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

    • Classificação UL  Reconhecido

    • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL, VDE

    • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

    Características da embalagem

    • Método de embalagem  Caixa de papelão

    Número de referência

    • Número interno da TE CAT-P87074-P729B

    Materiais relacionados

    Fichas de dados e páginas de catálogo

    POWER TRIPLE LOCK é uma marca comercial.