Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Conector POWER TRIPLE LOCK da TE Connectivity (TE)  o sistema oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até os muitas vantagens adicionais do cliente, o sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK foi desenvolvido especificamente para melhores aplicações de energia e sinal. Para confiabilidade 3 em 1, o sistema oferece 3 métodos aprimorados de conectividade, o que melhora as conexões de design em todos os sentidos. Ele trava de três maneiras

Características do Produto

  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de três formas confiáveis. A barra engata no plugue. O dispositivo CPA (Connector Position Assurance, Garantia de posição do conector) trava a barra e o plugue juntos. O dispositivo de garantia da posição do terminal (TPA – Terminal Position Assurance) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir a confiabilidade. 
  • Três opções de material são compatíveis com o padrão de 105 °C, alta temperatura de 150 °C e aplicações de fios incandescente. 
  • O plugue se acopla ao bloco para gerar um "clique" audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão seguros. 
  • Cada conector oferece quatro opções de chaveamento, várias cores e design sem nós, o que promoverá conexões eficientes na linha de montagem. 
  • São oferecidas até 15 posições em espaçamento de 6 mm. 
  1. Visão geral da aplicação do POWER TRIPLE LOCK (em inglês)

Saiba mais sobre o sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK. Esta visão geral explica a sequência de montagem desse sistema de conectores, a sequência de crimpagem de contato e o sistema do aplicador OCEAN.

Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

P: Quais são os requisitos de temperatura de operação?

R: O novo sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece todos os materiais V-0, com produto padrão feito a partir de um material PBT, com classificação a 105 °C. Para aplicações de alta temperatura, como cozimento, os materiais estão disponíveis para 150 °C.


P: Qual é o benefício de escolher invólucros de fio incandescente?

R: O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece invólucros de fios incandescentes que permitem aos fabricantes de eletrodomésticos cumprir o padrão IEC 60335-1.

 

Leia mais: perguntas frequentes sobre conectores POWER TRIPLE LOCK

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

  • Tensão de operação (VDC) 600

Recursos de contato

  • Largura da guia compatível  2.7 mm [ .106 in ]

  • Espessura da guia compatível  1.63 mm [ .064 in ]

  • Orientação de contato  Reto

  • Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µm) .8 – 2.5, .8 – 1.5

  • Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µin) 31.49 – 98.4, 31.49 – 59

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Brilhante, Fosco

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Pré-estanho

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Sem

  • Material base de contato  Bronze fosforoso, Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 7.2, 9, 12, 15, 16, 20

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.65 – 2.95, 2.4 – 2.7, 3.85 – 4.25, 3.4 – 3.7, 1.43 – 2.7, 2 – 3.3

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .103 – .11, .151 – .167, .134 – .146, .095 – .106, .079 – .13, .056 – .106

  • Tamanho do fio (AWG) 12, 14, 24 – 20, 19 – 16

  • Tamanho do fio (mm²) 2, 3, .2 – .5, .65 – 1.3

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 150, -55 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -67 – 221, '-67 – 302

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL, VDE

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P87074-R2435

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

POWER TRIPLE LOCK é uma marca comercial.