Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de três formas confiáveis. O plugue é capaz de fazer o engate com a tampa ou com o cabeçote. O dispositivo CPA – garantia de posicionamento do conector – bloqueia a tampa (ou cabeçote) e o plugue ao mesmo tempo. O dispositivo de garantia de posicionamento do terminal (TPA – Terminal Position Assurance) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir a confiabilidade. 
  • O TPA pode suportar até 150 °C.
  • Cada conector oferece quatro opções de chaveamento, várias cores e design sem nós, o que promoverá conexões eficientes na linha de montagem. 
  • São oferecidas até 15 posições em espaçamento de 6 mm. 
  1. Visão geral da aplicação do POWER TRIPLE LOCK (em inglês)

Saiba mais sobre o sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK. Esta visão geral explica a sequência de montagem desse sistema de conectores, a sequência de crimpagem de contato e o sistema do aplicador OCEAN.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Quais são os requisitos de temperatura de operação?

R: O novo sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece todos os materiais V-0, com produto padrão feito com base em um material PBT, avaliado em 105 °C. Para aplicações de alta temperatura, como cozimento, os materiais estão disponíveis para 150 °C.


P: Qual é o benefício de escolher invólucros de fio incandescente?

R: O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece invólucros de fios incandescentes que permitem aos fabricantes de eletrodomésticos cumprir o padrão IEC 60335-1.

 

Leia mais: perguntas frequentes sobre conectores POWER TRIPLE LOCK

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório para hardware de conector  TPA (Garantia de posicionamento do terminal)

  • Função do acessório de hardware  Garantia de posicionamento

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  Náilon com enchimento de vidro

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  150 °C [ 302 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação do fio incandescente  Peça de alta temperatura - Não fio incandescente

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

  • Quantidade de embalagem  800, 900, 1400, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P87074-T669

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

POWER TRIPLE LOCK é uma marca comercial.