Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Número de polos
3
-
Disposição de contato
3 formato X, 3PST-NO-DM
-
Características elétricas
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
600
-
Tensão nominal da bobina (VAC)
24, 120, 277, 480
-
Classificação atual de contato (A)
20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 120
-
Resistência da bobina (Ω)
0,63, 1,77, 4,73, 7, 15.6, 18,6, 45, 63,5, 78, 175, 180, 655, 1030, 3100
Recursos de contato
-
Material de contato
Óxido de cádmio de prata
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Parafuso 10-32 com conexão rápida .25 quádrupla, Terminal quadrado com conexão rápida .25
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Conexão rápida .25 (dupla), Parafuso 6-32 com conexão rápida .25
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Chassi
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-P9426-P9601B