Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Estes sensores estão disponíveis em uma variedade de diferentes tamanhos e espessuras. O elemento de película DT produz mais de 10 milivolts por microdeformação, cerca de 60 dB mais alto do que a saída de tensão de um extensômetros de tensão de folha de alumínio. A capacitância é proporcional à área e inversamente proporcional à espessura do elemento. Os sensores da série DT são a forma mais simples de sensores de película piezoelétrica, usados principalmente como extensômetros de tensão dinâmica e microfones de contato para detecção de vibração ou impacto. Eles estão disponíveis sem nenhum condutor para as aplicações onde o cliente quer fazer sua própria fixação de condutores. O sensor pode ser facilmente fixado em uma superfície com fita dupla face ou epóxi. A colocação de condutores pode ser realizada através de fixação compressiva, crimpagens, ilhós, epóxi condutivo ou soldas de baixa temperatura.

VANTAGENS

  • Sensor de película piezoelétrica sem fixações de condutores
  • Eletrodo prateado
  • Disponível em diferentes tamanhos e espessuras
  • Excelente para construir seu próprio sensor 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensores piezoelétricos em película  Elemento

Outro

  • Opções de sensor  Strips

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PFS0004

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo