Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Barras com Tecnologia de Montagem em Superfície (SMT) e Assentamento por Pressão

A TE oferece um portfólio de barras para a demanda crescente de aplicações de montagem em superfície e assentamento por pressão. As aplicações de iluminação, sensores e outras automotivas podem ser facilmente conectadas por barras de dispositivos de montagem em superfície (SMD) e assentamento por pressão. A TE também oferece um amplo portfólio de máquinas de assentamento de conectores para inserir barras de assentamento por pressão em qualquer placa de circuito impresso (PCB).

Circuitos Vedados Orientação Largura da guia Híbrida Método de terminação
3-26 Ambos 90° | 180° 0,5, 0,63, 2,8 mm Sim Assentamento por Pressão | SMT
  1. Tecnologia press-fit para aplicações automotivas (inglês)

Vídeo de animação de visão geral da Tecnologia Press-Fit da TE para aplicações automotivas.

  • Tecnologia Press-fit NanoMultispring (Inglês)

  • O poder da TE Connectivity (em inglês)

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não, Sim

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a dispositivo, Fio a placa, Placa a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de posições de sinal  4, 8, 16, 20, 24, 26

  • Número de Seções  1

  • Orientação de montagem do PCB  Horizontal, Vertical

  • Número de posições  4, 6, 8, 16, 18, 24, 26

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12

  • Tensão nominal (máx) (VDC) 12

Características do corpo

  • Código do conector  1, A, AE, B, BE

  • Cor do produto primário  Cinza, Natural, Preto

Recursos de contato

  • Largura da guia compatível (mm) .63, .64, 2.3, 2.5

  • Largura da guia compatível (in) .025, .091, .1

  • Tamanho do contato  .63mm, .64mm, 2.3mm, 2.8 mm

  • Espessura da guia compatível (mm) .6, .63, .64, .8

  • Espessura da guia compatível (in) .024, .025, .031

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Tipo de contato  Aba, Pino

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão, Furo passante - Solda, Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Orifícios de montagem  Com, Sem

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Cauda de solda

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Característica do painel de montagem  Com, Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Interface de bloqueio

  • Retenção de montagem de PCB  Com, Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel, Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 2.2, 2.54, 4, 6.05

  • Inclinação da linha central (in) .086, .087, .1, .157, .238

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.2 – 1.6, 1 – .8

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .047 – .063, .04 – .031

  • Comprimento do conector (mm) 16.2, 17.1, 18.6, 20.2, 28.97, 33.3, 44.4, 45.98, 63.16

  • Comprimento do conector (in) .638, .673, .732, .795, 1.141, 1.311, 1.748, 1.81, 2.487

  • Altura do perfil do PCB (mm) 9.7, 9.8, 12.7, 16.86, 17.6, 20, 21.9, 23.95

  • Largura do conector (mm) 8.4, 15.9, 17.8, 18, 18.7, 23.8, 26.6, 29.2, 32.6, 35.3, 41.4, 42.5

  • Largura do conector (mm) 8.4, 15.9, 17.8, 18, 18.7, 23.8, 26.6, 29.2, 32.6, 35.3, 41.4, 42.5

  • Largura do conector (in) .335, .626, .701, .708, .736, .937, 1.047, 1.15, 1.283, 1.39, 1.63, 1.673

  • Altura do perfil do PCB (mm) 9.7, 9.8, 12.7, 16.86, 17.6, 20, 21.9, 23.95

  • Altura do perfil do PCB (in) .382, .386, .5, .663, .693, .787, .862, .943

  • Comprimento do conector (mm) 16.2, 17.1, 18.6, 20.2, 28.97, 33.3, 44.4, 45.98, 63.16

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 120, 125

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 212, 221, 248

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125, -40 – 85, -30 – 80, -40 – 100, -30 – 105, -40 – 105, -40 – 120

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) '-22 – 176, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 257, '-22 – 221, -40 – 221, -40 – 248

Operação/Aplicação

  • Processo de solda  Solda por refluxo

  • Blindado  Não, Sim

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  10, 13, 16, 22, 25, 31, 34, 170, 220, 250, 392

  • Método de embalagem  Bandeja, Carretel, Pacote, Tubo

Outro

  • Número da interface  1376360, 114-18063-001, 114-18063-172, 114-18063-133

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PFSMTH9264

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

ACTION PIN, Multispring e NanoMultispring são marcas comerciais.