Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Esta unidade tem paradas mecânicas integradas, carcaça de liga de alumínio anodizada e saída de cabo flexível.  O elemento de detecção é amortecido por fluido para estender a faixa de frequências útil e reduzir o efeito adverso do toque de altas frequências causado pela ressonância do sensor.

VANTAGENS

  • Elementos Piezorresistivos de Silicone
  • Faixas de ±100 a ±2.000 g
  • Excitação de 2 a 10 VCC
  • Faixa de Temperatura de -20 °C a +80 °C
  • Sensor Criticamente Amortecido
  • Sensibilidade Transversal Baixa
  • Deslocamento Zero <±20 mV

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio anodizado

  • Peso do Produto  5 g [ .175 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) ±20

  • Tensão de Excitação (VDC) 2 – 10

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±.15

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 100, 2000, 500, 250, 25, 1000

  • Sensibilidade (mV/g) 1.5, .075, .15, .3, 6, .6

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-200 a 0-4500

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0008

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo