Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro
MEMS de CC
-
Tipo de produto de sensor de vibração
Acelerômetro MEMS
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%)
±.7
-
Faixa de aceleração (±) (g)
200, 2000, 50, 5, 500, 6000
-
Sensibilidade (mV/g)
2, .9, .2, .45, .15, 20, .4, .1
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Características elétricas
-
Tensão de Excitação (VDC)
2 – 10, 2 – 15
-
Saída de aceleração zero (mV)
±10, ±20
-
Tensão de saída em escala completa (VDC)
±.25, ±.1
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 121, -40 – 120
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 250, -40 – 248
Características do corpo
-
Material do produto primário
Alumínio anodizado, Aço Inoxidável
-
Peso do Produto
1 g [ .035 oz ]
-
Número de eixos de detecção
Uniaxial
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo integral
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP62, IP66
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz)
0-1900 a 0-7000, 0-2800, 0-1400 a 0-4500, 0-1900, 0-8000, 0-600 a 0-10000, 0-150
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Adhesive, Screw Mount
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PPA0018