Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Isso é ideal para aplicações que possam apresentar dificuldade no manuseio ou em situações nas quais o acelerômetro deve sobreviver a uma alta sobrecarga inicial para fazer uma medição de baixo g. 

VANTAGENS

  • Design em miniatura
  • Resposta CC, Extremamente Amortecido 
  • Paradas de Alcance Excessivo: 10.000 g 
  • Faixa de Temperatura Ampla
  • Tamanho e Peso Reduzidos
  • Medições Estática e Dinâmica
  • Resposta de Frequência CC a 3.000 Hz
  • ±1% de não linearidade
  • Faixa de operação de -40 °C a +120 °C

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Tensão de Excitação (VDC) 2 – 15

  • Saída de aceleração zero (mV) ±15

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±.1

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-1000 a 0-4000, 0-1500, 0-2000, 0-250 a 0-3000, 0-300, 0-700, 0-900

Características do corpo

  • Material do produto primário  Aço Inoxidável

  • Peso do Produto  1 g [ .035 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Adhesive, Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP61

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 10, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500

  • Sensibilidade (mV/g) .1, .25, .5, .75, 1.5, 2.25, 6, 9

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0019

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo