Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro
MEMS de CC
-
Tipo de produto de sensor de vibração
Acelerômetro MEMS
Características do corpo
-
Material do produto primário
Aço Inoxidável
-
Peso do Produto
6 g [ .21 oz ]
-
Número de eixos de detecção
Uniaxial
Características elétricas
-
Saída de aceleração zero (mV)
±20
-
Tensão de Excitação (VDC)
2 – 15
-
Tensão de saída em escala completa (VDC)
±.2
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%)
±1
-
Faixa de aceleração (±) (g)
100, 5000, 2500, 10000, 500, 250, 50, 1000
-
Sensibilidade (mV/g)
.04, .2, .4, 2, .08, .016, .8, 4
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo integral
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz)
0-600 a 0-10000
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Screw Mount
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PPA0022