Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro
MEMS de CC
-
Tipo de produto de sensor de vibração
Acelerômetro MEMS
Características do corpo
-
Material do produto primário
Alumínio anodizado
-
Peso do Produto
8 g [ .28 oz ]
-
Número de eixos de detecção
Uniaxial
Características elétricas
-
Saída de aceleração zero (mV)
±50
-
Tensão de Excitação (VDC)
4 – 30
-
Tensão de saída em escala completa (VDC)
±2
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%)
±.1
-
Faixa de aceleração (±) (g)
100, 10, 200, 5, 50, 2, 30
-
Sensibilidade (mV/g)
40, 400, 10, 1000, 67, 20, 200
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo integral
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz)
0-700 a 0-2700
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Screw Mount
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PPA0033