Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O acelerômetro robusto e úmido a gás é idealmente adaptado para aplicações de automobilismo e testes de veículos rodoviários.  O modelo 4203 possui um filtro de 8 polos de baixa passagem para garantir que nenhum ruído de motor de alta frequência vaze na banda de passagem. Um cabo blindado pesado e um módulo EMI/RFI protege o acelerômetro do ambiente de operação adverso. Disponível em faixas de ±6 g a ±50 g, o modelo 4203 fornecerá medições confiáveis de -40 °C a +125 °C.

VANTAGENS

  • Excitação 8-16 Vcc
  • Varia até ±50 g's em escala completa
  • Mede aceleração estática e dinâmica
  • Sobre proteção contra choques para ± 5.000 g's
  • Faixa de operação de -40 °C a +125 °C
  • Filtro embutido de 8 polos de baixa passagem
  • proteção EMI/RFI
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) 2500 ±100

  • Tensão de Excitação (VDC) 8 – 16

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) .5 – 4.5

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-100

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio anodizado

  • Peso do Produto  60 g [ 2.1 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Triaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 6

  • Sensibilidade (mV/g) 40, 67, 100, 200, 267, 333

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0053

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo