Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Essa unidade robusta pesa menos de 8 gramas (sem fios condutores) e tem um limite de alcance excessivo de 10.000 g. O modelo EGAS3 funciona com uma excitação nominal de 15 VCC e tem uma ½ ponte ativa adequada para a calibração de derivadores. Com uma faixa de temperatura de operação de -40 ºC a +120 ºC, o EGAS3 é a unidade de escolha para profissionais de medição nas indústrias automotiva, militar, aeroespacial e de transporte.

VANTAGENS

  • Design em Miniatura, Montagem em Rebite
  • Resposta CC, Extremamente Amortecido 
  • Paradas de Alcance Excessivo: 10.000 g 
  • Faixa de Temperatura Ampla
  • Tamanho Pequeno, Montagem em Rebite
  • Tensão de Excitação: de 2 a 15 VCC
  • Medições Estática e Dinâmica
  • Resposta de Frequência através de 3500 Hz
  • Sensibilidade Transversal: 2%
  • Taxa de Amortecimento: 0,7
  • Compensação Interna de Temperatura

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio anodizado

  • Peso do Produto  8 g [ .28 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Triaxial

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) ±15

  • Tensão de Excitação (VDC) 2 – 15

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±.1

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 100, 10, 5, 2500, 250, 500, 25, 1000, 50

  • Sensibilidade (mV/g) 10, .04, .1, .2, .4, 2, 20, 4, 1

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-150 a 0-3500

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0064

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo