Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro
IEPE
-
Tipo de produto de sensor de vibração
Acelerômetro Piezoelétrico
Características do corpo
-
Material do produto primário
Aço Inoxidável
-
Peso do Produto
8 g [ .28 oz ]
-
Número de eixos de detecção
Uniaxial
Características elétricas
-
Corrente de excitação (mA)
2 – 10
-
Tensão de Excitação (VDC)
18 – 30
-
Tensão de saída em escala completa (VDC)
±5
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%)
±1
-
Faixa de aceleração (±) (g)
100, 500, 50, 1000
-
Sensibilidade (mV/g)
5, 10, 100, 50
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Conector coaxial 10-32
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz)
.3-10000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PPA0084