Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro
IEPE
-
Tipo de produto de sensor de vibração
Acelerômetro Piezoelétrico
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Conector coaxial 10-32
Características elétricas
-
Corrente de excitação (mA)
2 – 10
-
Tensão de Excitação (VDC)
18 – 30
-
Tensão de saída em escala completa (VDC)
±5
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz)
.5-10000
Características do corpo
-
Material do produto primário
Aço Inoxidável
-
Peso do Produto
4 g [ .14 oz ]
-
Número de eixos de detecção
Uniaxial
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Adhesive
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%)
±1
-
Faixa de aceleração (±) (g)
50, 500
-
Sensibilidade (mV/g)
10, 100
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PPA0086