Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro
IEPE
-
Tipo de produto de sensor de vibração
Acelerômetro Piezoelétrico
Características do corpo
-
Material do produto primário
Aço Inoxidável
-
Peso do Produto
5 g [ .175 oz ]
-
Número de eixos de detecção
Uniaxial
Características elétricas
-
Corrente de excitação (mA)
2 – 10
-
Tensão de Excitação (VDC)
18 – 30
-
Tensão de saída em escala completa (VDC)
±5
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%)
±1
-
Faixa de aceleração (±) (g)
20000, 5000, 10000
-
Sensibilidade (mV/g)
.25, .5, 1
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
0 – 85 °C [ 32 – 185 °F ]
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo integral
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz)
2-10000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PPA0087