Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Foi projetado com diversas interfaces, como portas de pressão, saídas elétricas, conexões para cabos ou conectores, o que oferece uma ampla gama de adaptabilidade a diferentes padrões. O transdutor de pressão EPRB-2 tem saída amplificada, regulada por 5 VCC, 8 a 30 VCC ou 4 a 20 mA. Pode ser usado em veículos, aplicações militares e equipamentos e bancadas de teste. 

Vantagens

  • Tamanho pequeno com saída amplificada 
  • Meios líquidos e gasosos compatíveis com aço inoxidável 
  • Temperatura de operação de até 150 °C (300 °F)
  • Diversas portas de pressão 
  • Diversas saídas para conectores e cabos 
  • Referências de pressão manométrica e absoluta
  • Classificação IP66 para referência absoluta de pressão
  • Varia de 0,6 a 700 bar (10 a 10.000 PSI) 
  • Saída amplificada de 0,5 a 4,5 V ou 4 a 20 mA

Aplicações

  • Automobilismo
  • Exploração de fundo de poços (downhole)
  • Veículos off-road
  • Pressão de tubulações
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do corpo

  • Material da porta  Aço Inoxidável

Outro

  • Opções de sensor  Comprimento do cabo especial, Relatório de teste de aceitação, Sem opção, Faixa de temperatura de compensação, Corpo, Conector integral, Comprimento do cabo

  • Ajuste  3/8-24 UNF, 1/4-18 NPT, 10-32 UNF, 3/8-24 UNF Male, 1/4 MNPT, M5x0.8 Male, 5/16-24 UNF Male, 10-32 UNF Male, M10x1 Male, 7/16-20 UNF Male, M8x1 Male, G1/4 Male, G1/4A, AS4395E02, 7/16-20 UNF-2A, 5/16-24 UNF

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme, Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Conformidade com exceções

Dimensões

  • Diâmetro do produto  15.8 mm [ .622 in ]

  • Altura do produto (mm) 19.6, 32.54, 30.2, 20.6, 20.4, 29.5

  • Altura do produto (in) .803, .811, 1.36, 1.19, .772, 1.16

  • Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana) (mm) 18, 15

  • Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana) (in) .59, .71

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Miniature Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Absoluto, Medição

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo 3 m, Cabo 2 m, Cabo 1 m, Cabo 5 m, Cabo 4 m, Conector integral, Sem conector, Cabo 10 m, Cabo 6 m

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 5, 10 – 30, 8 – 32

Condições de uso

  • Pressão (bar) .6, 700, 60, 6, 1.034, 2, 10, 3.5, 1, .68, 100, .35, 350, 200, 20, 40, 35

  • Pressão (psi) 10, 10000, 5, 5000, 50, 1000, 150, 15, 500, 30, 3000, 1500, 100, 580.15, 300

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  4 – 20 mA, .5 – 4.5 V, 0 – 5 V

  • Faixa de pressão de prova  3X FS, 1.5X FS, 2X FS

  • Precisão de pressão  ±0.25% FSO

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0008

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo