Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Miniature Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Absoluto
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo 1 m, Cabo 2 m, Cabo 30 m
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
5, 8 – 32
Características do corpo
-
Material da porta
Aço Inoxidável
Dimensões
-
Diâmetro do produto
12 mm [ .472 in ]
-
Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana)
12 mm [ .472 in ]
-
Altura do produto
24 mm [ .945 in ]
Condições de uso
-
Pressão (bar)
3.5, 6, 10, 20, 35, 100, 200, 350, 700
-
Pressão (psi)
50, 100, 150, 300, 500, 1500, 3000, 5000, 10000
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
.5 – 4.5 V
-
Faixa de pressão de prova
1.5X FS, 2X FS
-
Precisão de pressão
±0.25% FSO
Outro
-
Opções de sensor
Cabo blindado, Corpo, Faixa de temperatura de compensação, Grade, Nenhum, Relatório de teste de aceitação, Sem opção
-
Ajuste
5/16-24 UNF Male, M8x1 Male
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0009