Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Material da porta
Aço Inoxidável
Outro
-
Opções de sensor
Fonte de Alimentação Unipolar, Comprimento do cabo, Sem opção, Alta precisão, Fonte de Alimentação Bipolar, Mudança de sensibilidade
-
Ajuste
1/4 FNPT
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Dimensões
-
Diâmetro do produto
25.4 mm [ 1 in ]
-
Altura do produto
32 mm [ 1.25 in ]
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo 3 m, Cabo 4 m, Sem conector, Cabo 10 m, Cabo 5 m
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
-15 – 15, 10, 10 – 30
Condições de uso
-
Pressão (bar)
100, 350, 1000, 600, 500, 20, 200, 50
-
Pressão (psi)
14503.7, 1450.3, 5076.3, 7251.88, 8702.2, 2900.7, 725.18, 290.07
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
5 V±5%FS, 4 V±5%FS, 1 mV/V
-
Faixa de pressão de prova
1.5X FS
-
Precisão de pressão
≤±0.3% FSO
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0018