Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Transdutor de Pressão Submersível Compacto
O transdutor de pressão submersível compacto da série U5700 da linha UltraStable, possui uma conexão com classificação IP68 e cabo submersível revestido de poliuretano, juntamente com uma variedade de opções de porta de pressão.
O transdutor de pressão submersível compacto da série U5700 apresenta alta precisão e um retorno rápido para aplicações comerciais e industriais pesadas exigentes, incluindo aplicações de nível líquido.
O transdutor de pressão submersível compacto da série U5700 apresenta alta precisão e um retorno rápido para aplicações comerciais e industriais pesadas exigentes, bem como para aplicações de nível líquido. Esta série é adequada para a medição de pressão líquida ou gasosa, mesmo para mídias difíceis, como água contaminada, vapor e fluidos levemente corrosivos. A durabilidade do transdutor é excelente, sem anéis de vedação O-ring ou orgânicos expostos à mídia de pressão. O transdutor pode ser totalmente submerso, pois os materiais molhados para a extremidade traseira consistem em fluoroelastômeros FKM, aço inoxidável 316 e poliuretano. Uma opção de porta de tampa protetora de POM também está disponível para aplicações de nível líquido. O U5700 é à prova de intempéries e excede os mais recentes requisitos industriais pesados da CE, incluindo proteção contra surtos. O circuito é protegido contra fiação reversa na entrada e curto-circuito na saída. Este produto é voltado para o cliente OEM para volumes baixos e médios. A TE está pronta para fornecer um projeto personalizado do U5700 com garantia de volume e aplicação. Configurações adicionais não listadas estão disponíveis ou são possíveis. Entre em contato para obter mais informações.
Vantagens
Precisão de até ±0,1%
Até ±0,75% de faixa de erro total
Em conformidade com a CE e à prova d'água
Variedade de configurações de porta de pressão
À prova d'água
Amortecedor de aço inoxidável opcional
Conexão com classificação IP68 e cabo de poliuretano submersível
Medidor, selado, absoluto, composto
Configurações agilizadas disponíveis (10 dias)
Proteção EMI de 10 V/m
Proteção contra polaridade reversa na entrada
Proteção contra curto-circuito na saída
Comprimentos do cabo personalizados
Tampa protetora de POM para aplicações de nível líquido