Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
  1. Vídeo sobre o transdutor de pressão M5800 (em inglês)

Descubra como o transdutor de pressão de exibição digital M5800 oferece medições precisas a um valor superior, proporcionando o verdadeiro controle de seus processos.

A tela do transdutor de pressão da série M5800 gira em 310° e permite a fácil visualização e ajuste.  Oferecendo medições precisas e mais valiosas, esse transdutor de pressão pode ser facilmente configurado de acordo com requisitos específicos, incluindo os de faixa e ajuste de pressão, saída analógica e conexão elétrica. Seu recurso de tara permite ao usuário local zerar precisamente a tela, o que oferece uma medição de pressão mais precisa e um controle efetivo dos processos. 

Vantagens

  • Mantém conformidade com CE
  • Proteção contra inversão da polaridade na entrada
  • Proteção contra curto-circuito na saída
  • Precisão de ±0,25%
  • Banda de erro total (TEB) de ±1,0%
  • ±0,25% da contagem de ±1 da leitura para precisão de exibição
  • Contorno compacto
  • Temperatura de operação de -40 °C a +85 °C
  • À prova d'água IP67
  • Tela com rotação contínua
  • Medidor, composto
  • Variedade de opções de portas de pressão e configurações elétricas personalizadas 
barra laranja

Aplicações

  • Sistemas de fabricação de alimentos e bebidas
  • Sistemas farmacêuticos e médicos
  • Bombas e compressores
  • Sistemas hidráulicos/pneumáticos
  1. Vídeo do webinar sobre transdutores de pressão piezorresistivos (em inglês)

Neste webinar, o engenheiro sênior de desenvolvimento de produtos de sensor da TE Connectivity, Hai Mei, discute os diversos benefícios e aplicações da tecnologia Microfused.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Medição

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo 2 pé, Cabo 4 pé

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 8 – 30, 12 – 30

Características do corpo

  • Material da porta  17-4PH

Dimensões

  • Diâmetro do produto  24 mm [ .945 in ]

  • Altura do produto  69.85 mm [ 2.75 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) 17.23, 34.47, 344.73, 689.47

  • Pressão (psi) 250, 500, 5000, 10000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  1 – 5 V, 4 – 20 mA

  • Faixa de pressão de prova  Avaliado por 2X

  • Precisão de pressão  ±0.25% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Proteção IP67

  • Ajuste  1/4-18 NPT

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0067

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo