Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A série D5601 da TE Connectivity estabelece o padrão de preço e desempenho para transdutores de pressão diferenciais sem fio, ideais para aplicações industriais exigentes, incluindo fábricas inteligentes. Essa série é adequada para medir a pressão de líquidos ou gases, incluindo meios difíceis, como água contaminada, vapor e fluidos corrosivos. As superfícies em contato com líquidos das portas de pressão são feitas de aço inoxidável 316L. O design da porta não utiliza anéis de vedação internos ou materiais orgânicos expostos ao meio de pressão, o que proporciona excelente durabilidade e desempenho a longo prazo.

Certificado FM para Segurança Intrínseca

  • IS Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C e D
  • Classe I, Zona 0, AEx ia IIC T4 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga
  • Ll 1 G Ex ia IIC T4 Ga
  • Em conformidade com FCC, ISED e RED

Conformidade

  • Homologação tipo UE da ATEX de Segurança Intrínseca para Atmosferas Explosivas
  • Certificação internacional da IECEx de Segurança Intrínseca para Atmosferas Explosivas
  • Segurança intrínseca da CSA para locais perigosos para os EUA e Canadá
  • Emissões EC 55032 de Classe A e B
  • Imunidade à descarga eletrostática IEC 61000-4-2 (contato 4 kV/8 kV descarga de ar)
  • IEC 61000-4-3 Imunidade a Campo Eletromagnético Irradiado por Radiofrequência (10V/m, 80 M-1 GHz); Troca <1,5% FS
  • FCC Parte 15 Subparte B Radiadores não intencionais (EUA)
  • ICES-003 Radiadores não intencionais (Canadá)
  • RED ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 e ETSI 301 480-17 V3.2.1 (Europa)

Características

  • Aprovação da CE para indústria pesada
  • Não linearidade de pressão baixa de até ±0,1%
  • Banda de erro total (TEB) de ±1,0%
  • 0 °C a 60 °C de temperatura de compensação
  • Excelente estabilidade a longo prazo
  • Temperatura de operação (bateria)
    • -20 °C a 70 °C (Sony/MuRata CR2032)
    • -20 °C a 85 °C (Murata CR2050W)
  • Pode suportar choques de 50 g e vibração máxima de 10 g

Aplicações

  • Medições de vazão de gases e líquidos
  • Medições de nível de tanques de líquidos
  • Monitoramento de filtros de líquidos e gases
  • Líquidos e gases corrosivos
  • Locais remotos e de difícil acesso
  • Controle de qualidade de fábricas
  • Monitoramento de condições
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Dimensões

  • Largura do produto  25.4 mm [ 1 in ]

  • Altura do produto  72.1 mm [ 2.84 in ]

  • Comprimento do produto  80.77 mm [ 3.18 in ]

Características do corpo

  • Material da porta  316L

Outro

  • Opções de sensor  Etiqueta adesiva

  • Ajuste  1/4-18 NPT

  • Conformidade com RoHS da UE  Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conformidade com exceções

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Diferencial

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Sem conector

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 2.7

Condições de uso

  • Pressão (bar) .345, 3.45, 34.5

  • Pressão (psi) 5, 50, 500

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -20 – 70, -20 – 85

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -4 – 185, -4 – 158

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Bluetooth

  • Faixa de pressão de prova  Avaliado por 3X

  • Precisão de pressão  ±0.25% FSO, ±0.1% FSO

Normas da indústria

  • Aprovações de áreas perigosas  Intrinsecamente seguro

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0076

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.