Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Outro
-
Opções de sensor
Etiqueta adesiva
-
Ajuste
1/4-18 NPT
-
Conformidade com RoHS da UE
Conformidade com exceções
Dimensões
-
Altura do produto
48.26 mm [ 1.9 in ]
-
Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana)
24 mm [ .944 in ]
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Selado
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Sem conector
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
2.7
Condições de uso
-
Pressão (bar)
68.9, 207, 689, 345
-
Pressão (psi)
3000, 5000, 1000, 10000
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Bluetooth
-
Faixa de pressão de prova
Avaliado por 3X
-
Precisão de pressão
±0.25% FSO
Normas da indústria
-
Aprovações de áreas perigosas
Intrinsecamente seguro
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0077