Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
QSFP56 para SFP+
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue QSFP56
-
Categoria de montagem do cabo
Norma da indústria, Alta velocidade
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue SFP+
-
Estilo de cabo
Madison TurboTwin - Redondo revestido
Recursos de configuração
-
Número de posições
16
-
Número de posições de sinal
16
-
Número de Pares
8
Características elétricas
Características do corpo
-
Cor do cabo
Preto
-
Equalizada
Não
-
Inflamabilidade nominal do cabo
CL2
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
26
-
Diâmetro do cabo externo
5.96 mm [ .235 in ]
-
Tamanho do fio (mm²)
.129
Operação/Aplicação
-
Blindado
Sim
-
Sem halógeno
Não
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3
-
Comprimento de montagem do cabo (ft)
.164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-Q17-N490333